Geautomatiseerd vastklemmen, draaien en verplaatsen van radiatoren
Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek
Voor een efficiënte verwerking van radiatoren heeft Automatismos Rijat een geautomatiseerde oplossing ontwikkeld waarmee de werkstukken veilig kunnen worden vastgeklemd, gedraaid en gepositioneerd. De toepassing neemt verschillende verwerkingsstappen binnen het productieproces voor zijn rekening, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse componenten van de Zimmer Group: MGP800, SB-zwenkbekken en de GEP2013IL. Door de combinatie van deze componenten kunnen de radiatoren veilig worden vastgegrepen, uitgelijnd en flexibel worden gehanteerd. De robuuste grijptechniek zorgt voor een stabiel procesverloop en maakt een herhaalbare automatisering mogelijk, zelfs bij veeleisende hanteringstaken. De oplossing verhoogt de efficiëntie van het productieproces, vermindert de handmatige inspanning en zorgt voor een betrouwbare en economische automatisering van de radiatorverwerking.
Bron: Automatismos Rijat